Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 140 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 150 mm |
| d3 - Gewinde auf der Welle | M140x2 |
| a - Gehäuselänge | 570 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 175 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 65 mm |
| g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte | 73 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 58 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 190 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 355 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 180 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 269 mm |
| l2 - Loslager Verschiebeweg (x2) | 15 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 460 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 100 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 36 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
| r - Maximaler Radius der Wellenschulter | 2,5 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 250 mm |
| Ölstand | 55-70 mm |
| Ölmenge | 3700 cm³ |
| Masse | 113 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |

| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 22228 |
| Mutter | KM 28 |
| Sicherungsblech | MB 28 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | | Filzstreifen (optional) | 9x7,5x584 |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 870 N-m |
| Verbindungsschrauben | M20 |
| empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 260 N-m |
| Augenschrauben | M16 |