Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE230DCBL - SNR

SNOE230DCBL

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser150 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser156 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser147 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM150x2
a - Gehäuselänge660 mm
b - Breite des Gehäusefußes190 mm
c - Höhe des Gehäusefußes70 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte82 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte64 mm
h - Höhe der Lagermitte220 mm
h1 - Höhe des Gehäuses400 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses200 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel283 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)14 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)530 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)100 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes270 mm
Ölstand65-90 mm
Ölmenge4200 cm³
Masse120 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22230
MutterKM 30
SicherungsblechMB 30
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x607
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1520 N-m
VerbindungsschraubenM24
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM20