Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Geteilte Stehlagergehäuse SNOE
SNOE314BL - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
70 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser
67 mm
d3 - Gewinde auf der Welle
M70x2
a - Gehäuselänge
410 mm
b - Breite des Gehäusefußes
150 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
48 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte
62 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
41 mm
h - Höhe der Lagermitte
135 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
240 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
160 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel
225 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)
10 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
340 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
80 mm
u - Montagebohrung (Breite)
25 mm
v - Montagebohrung (Länge)
35 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter
1 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
150 mm
Ölstand
50-65 mm
Ölmenge
1400 cm³
Masse
45 kg
Werkstoff des Gehäuses
grey cast
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager
22314
Mutter
KM 14
Sicherungsblech
MB 14
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)
9x7,5x350
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben