Einreihige Rillenkugellager

SSN004LL/LP09 - NTN

SSN004LL/LP09

SENTINEL Baureihe: Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl, mit gepresstem Edelstahlkäfig, verzinkte, verstärkte Dichtungen auf beiden Seiten, SOLID GREASE "Spot Pack"-Feststoffschmierung für Lebensmittelanwendungen geeignet.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,2 kN
C0 - Statische Tragzahl5,05 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image