Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 49,2 mm C - Breite des Außenrings 21 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 6,2 mm d - Wellendurchmesser 38,1 mm D - Außendurchmesser des AR 80 mm G - Größe Gewindestift 5/16-24UNF m - Abstand zur Stellschraube 8 mm r - Radius Innenring 1 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 19 mm f0 - Faktor 13.7 SW - Größe Schraubenschlüssel 3,969 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32 kN C0 - Statische Tragzahl 19,3 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,65 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 8,3 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,547 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,452 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,513 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,256 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,394 Hz