Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 51,6 mm C - Breite des Außenrings 24 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 6,5 mm d - Wellendurchmesser 47,625 mm D - Außendurchmesser des AR 90 mm G - Größe Gewindestift 3/8-24UNF m - Abstand zur Stellschraube 10 mm r - Radius Innenring 1 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 19 mm f0 - Faktor 14.4 SW - Größe Schraubenschlüssel 4,763 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35 kN C0 - Statische Tragzahl 23,1 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,83 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 18,7 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,093 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,907 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,33 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,409 Hz