Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 33,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 92 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 116 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 47,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,656 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |