Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC207
- SF207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 33,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 35 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 92 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 116 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,63 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |