Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 88 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 102 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 55,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 32 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,288 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |