• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SUCF208CO - SNR

SUCF208CO

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen102 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser130 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen55,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32 kN
C0 - Statische Tragzahl19,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,242 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m