• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SUCFB205-16CC - SNR

SUCFB205-16CC
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche35,8 mm
B - Breite des Innenrings34,1 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses119 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz85,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen41,4 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte46 mm
J4 - Abstand Montagebohrung28,7 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser67 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches63,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
Z - Breite über Abdeckungen42,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,657 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m