Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 30,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,7 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 135 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 95,3 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 47,8 mm |
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 52,3 mm |
J4 - Abstand Montagebohrung | 31,8 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 79,5 mm |
L2 - Breite des Gehäuseflansches | 70 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 47,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,4 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,92 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |