• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SUCFB206CC - SNR

SUCFB206CC
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
A - Gehäusehöhe30,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40,2 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses135 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz95,3 mm
J - Abstand der Montagebohrungen47,8 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte52,3 mm
J4 - Abstand Montagebohrung31,8 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser79,5 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen47,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,95 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m