• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SUCFB207CC - SNR

SUCFB207CC
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
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses152,2 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz107,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte60,5 mm
J4 - Abstand Montagebohrung31,8 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches83 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen51,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,6 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,412 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m