• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SUCFB208-24CC - SNR

SUCFB208-24CC
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses164 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte60,3 mm
J4 - Abstand Montagebohrung41,3 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches78 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen58,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32 kN
C0 - Statische Tragzahl19,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,758 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m