Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC208-24
- SFB208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,7 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 164 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 114 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 50 mm |
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 60,3 mm |
J4 - Abstand Montagebohrung | 41,3 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
L2 - Breite des Gehäuseflansches | 78 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 13,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 32 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,68 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |