Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe | 33 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 156 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 90 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 51,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,252 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |