SENTINEL Baureihe: Stehlagereinheit mit Gehäuse und Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.
Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.
Die Gewindebohrung für das Schmiermittel ist mit einer Schraube aus rostfreiem Stahl verschlossen (nicht in der Zeichnung dargestellt).
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC208FG1
- SP208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 54 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 100 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 136 mm |
| L - Gehäuselänge | 184 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 32 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 19,3 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,26 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |