SUCPA202CC - SNR

SUCPA202CC

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite23 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses65 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
L - Gehäuselänge73 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,751 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m