SENTINEL Baureihe: Stehlagereinheit mit Gehäuse aus Thermoplastik, Befestigungsgewinde im Gehäusefuß, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.
Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC208FG1
- WTBL208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 48 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 16 mm |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 22,5 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 100,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 88,9 mm |
| L - Gehäuselänge | 120 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M12 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 32 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 19,3 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,84 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |