Diese stabilen Dreiteiligen Universellen Trennvorrichtungen bieten große Verstellmöglichkeiten und sind in 4 Größen erhältlich. Sie können Bauteile mit Durchmessern von 26 mm bis 495 mm sicher halten und sollten in Verbindung mit den 3-Arm-Abziehern der SNR Baureihe der entsprechenden Größe verwendet werden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Kapazität | 30000 kg |
Min Wellendurchmesser | 140 mm |
Max Wellendurchmesser | 495 mm |
Masse | 41 kg |