Diese stabilen Dreiteiligen Universellen Trennvorrichtungen bieten große Verstellmöglichkeiten und sind in 4 Größen erhältlich. Sie können Bauteile mit Durchmessern von 26 mm bis 495 mm sicher halten und sollten in Verbindung mit den 3-Arm-Abziehern der SNR Baureihe der entsprechenden Größe verwendet werden.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Kapazität | 12000 kg |
| Min Wellendurchmesser | 90 mm |
| Max Wellendurchmesser | 340 mm |
| Masse | 16,5 kg |