Fühlerlehren

TOOL FEELER GAUGES 100 - SNR

TOOL FEELER GAUGES 100

Speziell ausgewählte Fühlermesslehrensätzein den Längen 100 mm, 150 mm und 300 mm. Diese beinhalten 17 präzise Fühlerbleche von 0,02 mm bis 0,50 mm. Jeder Fühlerlehrensatz wird mit Ersatzblättchen für die fünf kleinsten Dicken geliefert.

Documentation

Product information

TECHNISCHE DATEN
Länge100 mm
Anzahl der Blättchen17 (+ 5 Reserve)
Min Messung0,02 mm
Max Messung0,5 mm
Masse0,065 kg