Spannschlüssel mit Haken sind speziell zum befestigen und lösen von KM und KML sowie B, BR und BP Nutmuttern vorgesehen. Die SNR Baureihe von verstellbaren Hakenschlüsseln ist in 5 Größen für KM Nutmuttern von KM 0 bis KM 28 verfügbar.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Min Durchmesser Spannmutter | 50 mm |
Max Durchmesser Spannmutter | 80 mm |
Schraubentypen | KM, KML, B, BR, BP |
Material | Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné |