Der SNR Montagekoffer beinhaltet alle Komponenten, die für eine sichere Montage von Bauteilen ohne Erwärmung benötigt werden. Der Koffer enthält:
- 33 Schlaghülsen (anwendbar für über 400 verschiedene Wälzlager). Die Abmessungen entsprechend der ISO-Normen sind auf den Schlaghülsen eingraviert, für Bohrungsdurchmesser von 10 mm bis 50 mm und Außendurchmesser von 26 mm bis 100 mm.
- Drei robuste Aluminium-Treibrohre passend zu den Schlaghülsen
- Ein rückprallfreier Spezialhammer zur optimalen Übertragung der Schlagkraft.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Länge | 430 mm |
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Min Durchmesser Bohrung Wälzlager | 10 mm |
| Max Durchmesser Bohrung Wälzlager | 50 mm |
| Min Außendurchmesser Wälzlager | 26 mm |
| Max Außendurchmesser Wälzlager | 110 mm |
| Masse | 4,8 kg |