Eine Baureihe von kraftvollen Werkzeugen für eine sichere und effektive Montage und Demontage.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Masse | 19,5 kg |
| Kapazität Aussenabzieher | 12000 kg |
| Kapazität Innenauszieher | 8000 kg |
| Reichweite beim Aufziehen | 270 mm |
| Reichweite Aussenabzieher | 260 mm |
| Min Spannweite Innenabzieher | 130 mm |
| Min. Spannweite beim Aufziehen | 44 mm |
| Max. Spannweite beim Aufziehen | 280 mm |
| Min Spannweite Außenabzieher | 85 mm |
| Max. Spannweite Aussenabzieher | 300 mm |
| Min. Spannweite Innenabzieher | 110 mm |
| Max. Spannweite Innenabzieher | 210 mm |