• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

TOOL SMART TEMP XL-P / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XL-P / induction heater

NTN bietet eine komplette Reihe an robusten und leistungsstarke Induktionsanwärmgeräten mit Zubehör an. Es kann zum Erwärmen von Wälzlagern sowie anderen metallischen Bauteilen mit fester Passung (z.B. Zahnräder, Hülsen) verwendet werden. Die Induktionsanwärmgeräte sind für die Verwendung von Profis in Instandhaltungs- und Produktionsbereichen konstruiert.

  • Einfach zu handhaben: Schwenkarme für FASTTHERM 35 bis 300; Austauschbar für FASTTHERM 20
  • Schnelles Aufheizen: TURBO-BOOST Modus
  • Präzise: Mikroprozessorgesteuerte Heizzyklen, Entmagnetisierung am Ende jedes Zyklus.
  • Sicher: Konform mit der EU - Gesetzgebung.
  • Umweltfreundlich: Energiesparende Anwärmvorgänge, nur das anzuwärmende Bauteile wird erwärmt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE DATEN
Länge850 mm
Breite410 mm
Höhe1050 mm
Min Durchmesser Bohrung Wälzlager30 mm
Max Außendurchmesser Wälzlager1000 mm
Leistungsaufnahme max12,8 kVA
Max Spannung400 V
Max Stromstärke32 A
Frequenz60 Hz
Maximale Temperatureinstellung240 °C
Aufrechterhaltung der Temperatur am ZyklusendeOui/Yes
EntmagnetisierungJa
Max Masse Teil400 kg
Max Breite320 mm
Masse157 kg