Zurück

TOOL ST700-YOKE 145 - SNR

Passende Haltebrücken (YOKE) sind wichtig für das Anwärmgerät. Zusätzlich zu den mit jedem Gerät ausgelieferten Standard - Haltebrücken sind Haltebrücken mit unterschiedlichen Querschnitten erhältlich. SAFETHERM 700 und 1200 sind außerdem mit einer Hebvorrichtung zum Anheben und Senken der Haltebrücken erhältlich.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Länge 700 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
Min. Durchmesser Bohrung Wälzlager 145 mm
Induktionsanwärmgerät SAFE THERM 700
Masse 55 kg