Zurück

TOOL ST700-YOKE 70 - SNR

Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Länge 700 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Min. Durchmesser Bohrung Wälzlager 70 mm
Induktionsanwärmgerät SAFE THERM 700
Masse 13,8 kg