Lagereinsätze

UC202G2L4 - SNR

UC202G2L4

Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-Dichtungssystem

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings31 mm
C - Breite des Außenrings16 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone4,4 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser des AR47 mm
G - Größe GewindestiftM6x1
m - Abstand zur Stellschraube4,7 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,063 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,937 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,037 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,383 Hz