Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lagereinsätze

UC208-25G2 - SNR

UC208-25G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings49,2 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,3 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube8 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,65 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,607 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,393 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz