Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-Dichtungssystem
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
C - Breite des Außenrings | 21 mm |
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 39,688 mm |
D - Außendurchmesser des AR | 80 mm |
G - Größe Gewindestift | 5/16-24UNF |
m - Abstand zur Stellschraube | 8 mm |
r - Radius Innenring | 1.1 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
f0 - Faktor | 14 |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,969 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,65 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,607 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,393 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,401 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,841 Hz |