Lagereinsätze

UC209G2T20 - SNR

UC209G2T20

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings49,2 mm
C - Breite des Außenrings22 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,8 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser des AR85 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube8 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,68 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,621 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,379 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,923 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz