Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lagereinsätze

UC211-34G2T04 - SNR

UC211-34G2T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings55,6 mm
C - Breite des Außenrings25 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone7,2 mm
d - Wellendurchmesser53,975 mm
D - Außendurchmesser des AR100 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube9 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,078 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,922 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,24 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz