Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lagereinsätze

UC213G2 - SNR

UC213G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings65,1 mm
C - Breite des Außenrings28 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone8 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser des AR120 mm
G - Größe GewindestiftM12x1,25
m - Abstand zur Stellschraube12 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,86 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,099 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,901 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,369 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz