Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
C - Breite des Außenrings | 30 mm |
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 9 mm |
d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
D - Außendurchmesser des AR | 125 mm |
G - Größe Gewindestift | 7/16-20UNF |
m - Abstand zur Stellschraube | 12 mm |
r - Radius Innenring | 2 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,2 mm |
f0 - Faktor | 14.4 |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 5,556 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,02 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,104 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,896 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,41 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,404 Hz |