Lagereinsätze

UC217G2 - SNR

UC217G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings85,7 mm
C - Breite des Außenrings35 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone11 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser des AR150 mm
G - Größe GewindestiftM12x1,25
m - Abstand zur Stellschraube14 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
f0 - Faktor14.7
SW - Größe Schraubenschlüssel6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,571 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,429 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,752 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz