Lagereinsätze

UC218-56G2L3 - SNR

UC218-56G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings96 mm
C - Breite des Außenrings37 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone12 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
D - Außendurchmesser des AR160 mm
G - Größe Gewindestift1/2-20UNF
m - Abstand zur Stellschraube14 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel6,35 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,56 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,111 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,889 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,446 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz