Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 38 mm |
| C - Breite des Außenrings | 21 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 62 mm |
| G - Größe Gewindestift | 1/4-28UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 6 mm |
| r - Radius Innenring | 1.5 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15 mm |
| f0 - Faktor | 12.3 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,175 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 22,36 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,35 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 2,574 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,426 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,515 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,757 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,368 Hz |