Lagereinsätze

UC305-15G2 - SNR

UC305-15G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,2 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube6 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15 mm
f0 - Faktor12.3
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,35 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,515 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,368 Hz