Lagereinsätze

UC310-30G2L3 - SNR

UC310-30G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings61 mm
C - Breite des Außenrings32 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9,9 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
D - Außendurchmesser des AR110 mm
G - Größe Gewindestift7/16-20UNF
m - Abstand zur Stellschraube12 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
f0 - Faktor13
SW - Größe Schraubenschlüssel5,556 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,74 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,053 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,947 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,989 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz