Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 82 mm |
| C - Breite des Außenrings | 42 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 13,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 74,613 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 160 mm |
| G - Größe Gewindestift | 1/2-20UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 14 mm |
| r - Radius Innenring | 2.5 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 32 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 6,35 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 113,36 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 76,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 4,29 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33,9 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,081 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,919 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,124 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,385 Hz |