Gehäuselagereinheiten

UCC213-40 - SNR

UCC213-40

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite40 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses140 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,04 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m