Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC308G2L3
- C308
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 34 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 52 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 40,56 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 24 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,16 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |