• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC321T20 - SNR

UCC321T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • C321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite75 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings112 mm
d - Wellendurchmesser105 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses260 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte44 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl182 kN
C0 - Statische Tragzahl155 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse19,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m