Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC206-20G2T20
- EHE206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 24 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| G1 - Gewindegröße | M24 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 85 mm |
| L - Gehäuselänge | 114 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 72 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 40 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |