Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
| A - Gehäusehöhe | 27 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 35,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34 mm |
| d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 60 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 70 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 95 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 39,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,824 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |