Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC214-44G2
- F214
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 54 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 75,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 69,85 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 31 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 152 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 193 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,22 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |