Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC215G2
- F215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 56 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 78,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 77,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 75 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 34 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 159 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 200 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,74 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |