Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF307D1 - NTN

UCF307D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC307D1
  • F307D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe36 mm
Total height (A0)49 mm
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)20 mm
Insert IR width (B)48 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
Distance of attachment bolt holes (J)100 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Masse2,1 kg